Kivitel | kerezstmetszeti váltó |
---|---|
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
Alkalmazás | Ipari területeken való alkalmazásokhoz |
Érzékelési távolság erősítővel | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 420 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 40 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 200 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 40 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|
Súly [g] | 60 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
Száloptika fej magasság [mm] | 5 |
Száloptika fej szélesség [mm] | 15 |
Száloptikafej hossza [mm] | 20 |
Szonda méretei [mm] | 5 x 15 x 20 |
Teljes hossz [mm] | 600 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 20 |
Szálelrendezés | |
Fényvezető anyaga | üveg |
Száloptika fej anyaga | sárgaréz |
Fényvezető burkolat | PVC |
Csomagolási egység | 1 db |
---|