Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|
Érzékelési távolság erősítővel | OIF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 56 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
---|---|
Száloptika fej menet | M8 |
Teljes hossz [mm] | 2000 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 30 |
Szálelrendezés | |
Anyagok | Adapter: PA |
Fényvezető anyaga | üveg |
Száloptika fej anyaga | alumínium |
Fényvezető burkolat | PVC |
Csomagolási egység | 1 db |
---|