Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Érzékelési távolság erősítővel | OKF; OUF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 120 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 120 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...290 |
---|
Súly [g] | 74 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
Száloptika fej menet | M4 |
Száloptikafej hossza [mm] | 15 |
Teljes hossz [mm] | 1000 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 20; (fix szereléshez) |
Szálelrendezés | |
Anyagok | Adapter: ABS |
Fényvezető anyaga | üveg |
Száloptika fej anyaga | alumínium |
Fényvezető burkolat | alumínium |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|