Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|---|
Alkalmazás | Nagy hőállóság; Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz |
Érzékelési távolság erősítővel | OIF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 300 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...290 |
---|
Súly [g] | 113,5 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | derékszögű |
Száloptika fej átmérő [mm] | 6 |
Teljes hossz [mm] | 600 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 30; (fix szereléshez) |
Szálelrendezés | |
Anyagok | Adapter: PA |
Fényvezető anyaga | üveg |
Száloptika fej anyaga | alumínium |
Fényvezető burkolat | alumínium |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|