You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. E20149

Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

E20149

FT-00-P-A-E3/0,8M

Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

E20149

FT-00-P-A-E3/0,8M

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: E20123 Termék összehasonlítás: E20149 / E20123 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
Felhasználási terület
Működési elv Tárgyreflexiós optikai érzékelő
Érzékelési tartomány
Érzékelési távolság erősítővel OKF; OUF
OKF
Száloptika érzékelési távolság [mm] 40
OUF
Száloptika érzékelési távolság [mm] 40
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...80
Mechanikai adatok
Száloptika fej kivitel egyenes
Száloptika fej átmérő [mm] 3
Száloptikafej hossza [mm] 25
Teljes hossz [mm] 800
Minimális hajlítási sugár [mm] 20
Anyagok Adapter: PPE
Fényvezető anyaga üveg
Száloptika fej anyaga alumínium
Fényvezető burkolat PVC
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db