Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|---|
Alkalmazás | Nagy hőállóság; Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz |
Érzékelési távolság erősítővel | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 460 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 50 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 160 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 50 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...290 |
---|
Súly [g] | 69 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
Száloptika fej átmérő [mm] | 1 |
Száloptikafej hossza [mm] | 5 |
Teljes hossz [mm] | 600 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 20; (fix szereléshez) |
Szálelrendezés | |
Anyagok | Adapter: ABS |
Fényvezető anyaga | üveg |
Száloptika fej anyaga | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Fényvezető burkolat | alumínium |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|