You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. E20089

Száloptikás adó-vevős érzékelő

E20089

FE-00-P-V-E1/0,1m

Száloptikás adó-vevős érzékelő

E20089

FE-00-P-V-E1/0,1m

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Felhasználási terület
Működési elv adó-vevős érzékelő
Érzékelési tartomány
Érzékelési távolság erősítővel OKF; OUF
OKF
Száloptika érzékelési távolság [mm] 50
OUF
Száloptika érzékelési távolság [mm] 50
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...80
Mechanikai adatok
Száloptika fej kivitel egyenes
Száloptika fej átmérő [mm] 1
Száloptikafej hossza [mm] 5
Teljes hossz [mm] 100
Minimális hajlítási sugár [mm] 10
Anyagok Adapter: PPE
Fényvezető anyaga üveg
Száloptika fej anyaga rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Fényvezető burkolat PVC
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db