Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|---|
Alkalmazás | Ipari területeken való alkalmazásokhoz |
Érzékelési távolság erősítővel | OCF; OKF; OUF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 340 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 40 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 40 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|
Súly [g] | 50 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
Száloptika fej menet | M6 |
Száloptikafej hossza [mm] | 25 |
Teljes hossz [mm] | 1000 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 20 |
Szálelrendezés | |
Anyagok | Adapter: PPE |
Fényvezető anyaga | üveg |
Száloptika fej anyaga | alumínium |
Fényvezető burkolat | PVC |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|