Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|---|
Alkalmazás | Ipari területeken való alkalmazásokhoz |
Érzékelési távolság erősítővel | OCF; OKF; OUF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 360 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 40 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 40 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|
Súly [g] | 12,5 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
Száloptika fej átmérő [mm] | 3 |
Teljes hossz [mm] | 26 |
Szálelrendezés | |
Fényvezető anyaga | üveg |
Száloptika fej anyaga | sárgaréz |
Csomagolási egység | 1 db |
---|