Üzemi feszültség [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Súly [g] | 22,68 |
---|---|
Menetes csatlakozás | 1/4"-18NPT |
Anyagok | sárgaréz nikkelezett |
Test kiöntő anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, nikkelezett |
---|