Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 250 AC/DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Súly [g] | 22,68 |
---|---|
Menetes csatlakozás | M16 x 1,5 |
Hollandi anya anyaga | alumínium, eloxált |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 1/2", egyenes; kódolás: C; záró: alumínium, eloxált; Érintkezők: aranyozott |
---|