Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 300 AC/DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...105 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Súly [g] | 63,503 |
---|---|
Anyagok | TPE |
Test kiöntő anyaga | TPE |
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPE; záró: rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ); Érintkezők: aranyozott |
Csatlakozás | Kábel: 1,5 m, PVC, szürke; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPE; záró: rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ); Érintkezők: aranyozott |