Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 300 AC/DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...105 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Súly [g] | 1424,279 |
---|---|
Méretek [mm] | 31 x 14,5 x 31 |
Anyagok | PVC |
Test kiöntő anyaga | PVC |
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 40 m, PVC, szürke; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ); Érintkezők: aranyozott |
---|