Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 300 AC/DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -45...105 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Súly [g] | 158,757 |
---|---|
Méretek [mm] | 31 x 14,5 x 31 |
Anyagok | TPE |
Test kiöntő anyaga | TPE |
Hollandi anya anyaga | cink, epoxi bevonatú |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 2 m, TPE-S, fekete; 4 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPE; záró: cink, epoxi bevonatú; Érintkezők: aranyozott |
---|