Üzemi feszültség [V] | < 250 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...90 |
---|
Súly [g] | 22,68 |
---|---|
Menetes csatlakozás | M20 |
Anyagok | alumínium eloxált 10...20 µm |
Test kiöntő anyaga | alumínium, eloxált 10...20 µm |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: alumínium, eloxált 10...20 µm |
---|