Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 600 AC/DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...100 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Súly [g] | 36,287 |
---|---|
Menetes csatlakozás | M20 x 1,5 |
Anyagok | sárgaréz nikkelezett |
Test kiöntő anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16 |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott |
---|