Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 300 AC/DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...100 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Súly [g] | 874,979 |
---|---|
Méretek [mm] | 15 x 15 x 47 |
Anyagok | PVC |
Test kiöntő anyaga | PVC |
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 25 m, PVC, fekete; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ); Érintkezők: aranyozott |
---|