Kivitel | mechanikus interfészekhez pneumatikus meghajtás vagy kézi irányítású állítható elemek esetén VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Súly [g] | 43,4 |
---|---|
Kódtárcsa átmérő [mm] | 53 |
Furattávolság [mm] | 80 |
Szelephajtás tengelymagassága [mm] | 20 |
Lehetséges kapcsoló zászló pozíciók | 8 |
Anyagok | kódtárcsa: PA 6 fekete; csavarok: rozsdamentes acél (1.4302) |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|