Kivitel | mechanikus interfészekhez pneumatikus meghajtás vagy kézi irányítású állítható elemek esetén VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Súly [g] | 125,5 |
---|---|
Kódtárcsa átmérő [mm] | 65 |
Furattávolság [mm] | 80 |
Szelephajtás tengelymagassága [mm] | 30 |
Anyagok | kódtárcsa: PVC fekete; csavarok: rozsdamentes acél |
Csomagolási egység | 1 db |
---|