Kivitel | mechanikus interfészekhez, pneumatikus működtetőkhöz VDI / VDE 3845 |
---|
Súly [g] | 454,5 |
---|---|
Furattávolság a szerelőkonzolhoz | 80 x 30 / 130 x 30 mm |
Tengelymagasság szelephajtáshoz | 30 / 40 / 50 mm |
Használható tengelyátmérők [mm] | > 38 |
Anyagok | rögzítőkonzol: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); tengelyadapter: alumínium |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|