Kivitel | Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre |
---|---|
Beszerelés | Kizárólag III. védelmi osztályú készülékekkel használható |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...100 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 69K |
Súly [g] | 21,5 |
---|---|
Méretek [mm] | M12 x 1 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | zárókupakok: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: EPDM |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 0,6...1,2; (Ügyelni kell az ellenkező oldalon lévő darab maximális értékére!) |
Csomagolási egység | 4 db |
---|