Kivitel | OG kiképzéshez IND, INE |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...80 |
---|
Súly [g] | 716 |
---|---|
Felső perem átmérője [mm] | 165 |
ISO felső peremes típus | F16 |
Tengelytoldat | M10 |
Anyagok | szerelőlap: műanyag; fémrészek: rozsdamentes acél (1.4301 / 304) |
Csomagolási egység | 1 db |
---|