Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 4; (...40 °C) |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...80 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -20...80 |
Védettség | IP 67; (csatlakozó dugóval együtt) |
Súly [g] | 15,1 |
---|---|
Anyagok | sárgaréz nikkelezett; PA |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | 6 x 0,5 mm² |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x DEUTSCH csatlakozó (DT-06-6S-CE02) |