Üzemi feszültség [V] | 12...24 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...100 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 67; (csatlakozó dugóval együtt) |
Súly [g] | 14 |
---|---|
Méretek [mm] | 29,8 x 26,4 x 31,5 |
Anyagok | csatlakozó ház: PBT; Érintkezők: ónozott |
Szállított tételek |
|
---|
sorkapocs: 2 x 0,5 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x AMP csatlakozó, egyenes; Érintkezők: ónozott |
---|