Üzemi feszültség [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Súly [g] | 38,9 |
---|---|
Menetes csatlakozás | PG 9 |
Anyagok | horganyöntvény |
Test kiöntő anyaga | horganyöntvény |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: horganyöntvény |
---|