Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...100 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | 0...100 |
Súly [g] | 2979 |
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 100 m, MPPE, szürke, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |