Üzemi feszültség [V] | 12...24 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...100 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 67; (csatlakozó dugóval együtt) |
Súly [g] | 576,5 |
---|---|
Anyagok | PBT |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x AMP csatlakozó, egyenes; Érintkezők: nikkelezett |
---|