Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Energialáncban használható |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...80 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -20...80 |
Védettség | IP 67; (csatlakozó dugóval együtt) |
Súly [g] | 135 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anyagok | PA; aljzat: TPU narancs; Tömítés: FKM | ||||||||
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett | ||||||||
Elosztódoboz portjainak száma | 2 | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 1 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5,4 mm; 6 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x DEUTSCH csatlakozó, egyenes |
Kábel: 1 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) | |
Csatlakozó: 2 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm |