Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | 12...24 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -30...70 |
Védettség | IP 67; (csatlakozó dugóval együtt) |
Súly [g] | 173,7 |
---|---|
Test kiöntő anyaga | PA |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, lila, Ø 6,4 mm; csavart; 2 x 0,50 mm² (28 x 0.15 mm ) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 2 x DEUTSCH csatlakozó, egyenes; öntött test: PA; Érintkezők: nikkelezett |
---|