Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Energialáncban használható |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -20...85 |
Védettség | IP 67; (csatlakozó dugóval együtt) |
Súly [g] | 186,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anyagok | PA | ||||||||
Test kiöntő anyaga | PA | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x DEUTSCH csatlakozó, egyenes; öntött test: PA; Érintkezők: nikkelezett |
---|