Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Energialáncban használható |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -20...85 |
Védettség | IP 67; (csatlakozó dugóval együtt) |
Súly [g] | 277,799 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 24 x 24 x 54 | ||||||||
Anyagok | PA | ||||||||
Elosztódoboz portjainak száma | 2 | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x DEUTSCH csatlakozó, egyenes; Érintkezők: nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm |
---|