Alkalmazás | NAMUR |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 15 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 62,9 |
---|---|
Anyagok | TPU; PUR |
Test kiöntő anyaga | TPU / PUR |
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU / PUR; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Csatlakozás | Kábel: 0,6 m, PVC, kék, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm² |
---|
Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU / PUR; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |