Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. összes áramterhelés [A] | 1,5 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 922,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anyagok | PUR | ||||||||
Test kiöntő anyaga | PUR | ||||||||
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény, nikkelezett | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 15 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm |
---|