Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Kivitel | tápkábel, T-kódolású |
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 60 DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 12; (1,5 mm²-es vezető alkalmazása esetén) |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 25,7 |
---|---|
Méretek [mm] | 20 x 20 x 65,5 |
Test kiöntő anyaga | PA |
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény |
Tömítés anyaga | NBR |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
csavaros sorkapcsok: 0,75...1,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 8...10 mm |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: T; öntött test: PA; záró: horganyöntvény; Tömítés: NBR; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,4 Nm |
---|