rögzítési szög
E12487
ANGLE BRACKET M30 / K1
rögzítési szög
E12487
ANGLE BRACKET M30 / K1
- Érzékelők szereléséhez hengeres szerkezeti formában
- Egyszerű, gyors és költséghatékony rögzítés
- Robusztus nemesacél kivitel zord ipari környezethez
- Felületen való szereléshez
Felhasználási terület
Kivitel | típushoz M30 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 81,7 |
---|---|
Méretek [mm] | 75,3 x 58 x 28 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4301 / 304) |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|