Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 60 DC |
---|---|
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] | 4 |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 23,9 |
---|---|
Anyagok | PUR |
Test kiöntő anyaga | PUR |
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény |
Csatlakozó típusa | M12 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény; Érintkezők: aranyozott |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény; Érintkezők: aranyozott |
---|