Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 110,1 |
---|---|
Test kiöntő anyaga | sárgaréz, nikkelezett / TPU |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M23, egyenes; öntött test: sárgaréz, nikkelezett; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva |
Csatlakozás | Kábel: 0,3 m, PUR, fekete, Ø 4,8 mm, árnyékolt; 5 x 0,25 mm² |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, fekete; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva |