Különleges tulajdonságok | Árnyékolt vezeték |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 440 |
---|---|
Méretek [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Anyagok | PVC; PUR |
Test kiöntő anyaga | PUR |
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 3 m, PVC, narancs, Ø 6,6 mm, árnyékolt; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR, fekete; záró: rozsdamentes acél; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva |
---|