Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
---|---|
Kivitel | tápkábel, T-kódolású |
Üzemi feszültség [V] | < 60 DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 12 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 563,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 15,4 x 15,4 x 54,8 | ||||||||
Anyagok | PUR | ||||||||
Test kiöntő anyaga | PUR | ||||||||
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény, nikkelezett | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: T; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott |
Csatlakozás | Kábel: 5 m, PUR, fekete; 4 x 1,5 mm² |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: T; öntött test: PUR |