You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Csatlakozás-technológia
  3. Összekötő kábel
  4. Összekötőkábelek Ethernet-hez
  5. E12424

Ethernet összekötő kábel

E12424

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

Ethernet összekötő kábel

E12424

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

  • Az érzékelő paraméterező interfészéhez való csatlakoztatáshoz
  • Aranyozott érintkezők a megbízható jelátvitelhez
  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
  • Jó elektromágneses összeférőség az árnyékolt kábelnek köszönhetően
  • ce
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték
Kivitel Ethernet kábel, D-kódolású
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] < 50 AC / < 60 DC
Védelmi osztály III
Max. összes áramterhelés [A] 4
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...90
Védettség IP 67
Mechanikai adatok
Súly [g] 1342
Méretek [mm] 15 x 15 x 47,3
Anyagok TPU
Test kiöntő anyaga TPU
Hollandi anya anyaga horganyöntvény, nikkelezett
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: D; öntött test: TPU; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 20 m, PVC, zöld, árnyékolt; 4 x 0,34 mm²
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: D; öntött test: TPU; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva