Beépíthető dugalj
E12408
EDOGH050MSS00,5E05 (M16)
Beépíthető dugalj
E12408
EDOGH050MSS00,5E05 (M16)
- Tömszelencék kényelmes átalakítása csatlakozóvá
- Egyszerű és gyors beépítés a tartály falába
- Robusztus fém kivitel
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Széles üzemi hőmérséklettartomány
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 125 AC/DC |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 23,6 |
---|---|
Menetes csatlakozás | M16 |
Anyagok | horganyöntvény nikkelezett |
Test kiöntő anyaga | horganyöntvény, nikkelezett |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm² |
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: horganyöntvény, nikkelezett |
---|