Különleges tulajdonságok | Halogénmentes; Energialáncban használható |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...90 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -25...90 |
Súly [g] | 3025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 100 m, PUR, Halogénmentes, szürke, Ø 4,9 mm; nem sugárzással térhálósított (újrahasznosítható); hegesztésálló; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |