Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 444,6 |
---|---|
Méretek [mm] | 28 x 15 x 38 |
Anyagok | PUR |
Test kiöntő anyaga | PUR |
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 10 m, PUR, fekete, Ø 5,3 mm, árnyékolt; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: rozsdamentes acél; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 1,0...1,5 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva |
---|