Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Súly [g] | 386,2 |
---|---|
Méretek [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,4 |
Anyagok | PUR |
Test kiöntő anyaga | PUR |
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5 mm, árnyékolt; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás nincs csatlakoztatva |
---|