Különleges tulajdonságok | Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 4; (...40 °C) |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...70 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -20...50 |
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 145,2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||||||
Anyagok | PUR | ||||||||||||
Test kiöntő anyaga | PUR | ||||||||||||
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett | ||||||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||||||
Energialáncban használható |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, lila, Ø 8 mm, árnyékolt; 2 x 0,25 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: B; öntött test: PUR; záró: hollandi anya, sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva |
---|