Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 4; (...40 °C) |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 66,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 42 x 20 x 54 |
Anyagok | horganyöntvény nikkelezett |
Test kiöntő anyaga | horganyöntvény, nikkelezett |
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
csavaros sorkapcsok: ...0,75 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: D; öntött test: horganyöntvény, nikkelezett; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolható |
---|