Különleges tulajdonságok | Halogénmentes; Energialáncban használható |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 386,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 26 x 14,5 x 38,5 | ||||||||
Anyagok | TPU fekete | ||||||||
Test kiöntő anyaga | TPU | ||||||||
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 1/2", derékszögű; kódolás: C; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett |
---|