Y - elosztó
E12269
ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS
Y - elosztó
E12269
ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS
- Sok be- és kimenettel való alkalmazáshoz szűkös beépítési körülmények mellett
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Aranyozott érintkezők a megbízható elektromos csatlakozásokhoz
- Széles üzemi hőmérséklettartomány
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] | 3 |
Max. összes áramterhelés [A] | 3 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 15,7 |
---|---|
Méretek [mm] | 11 x 27 x 38 |
Anyagok | PUR |
Test kiöntő anyaga | PUR |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Elosztódoboz portjainak száma | 2 |
Csatlakozó típusa | M8 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 2 x M8; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott |
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott |
---|