Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...100 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 1690,2 |
---|---|
Méretek [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Anyagok | PVC |
Test kiöntő anyaga | PVC |
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 35 m, PVC, narancs, Ø 5,3 mm, árnyékolt; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás nincs csatlakoztatva |
---|