Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Súly [g] | 378,8 |
---|---|
Méretek [mm] | 38 x 15 x 31 |
Anyagok | ház: TPU fekete |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Kábel: 6 m, PVC, Halogénmentes, lila, Ø 6,7 mm, árnyékolt; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24 |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás nincs csatlakoztatva |
---|